Magneetklep, EV220B, Functie: NC, NPT, 1/2, 1.50 m³/h, FKM

032U7520

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 0.34 Kilogram
Netto gewicht 0.313 Kilogram
Volume 0.37 Liter
EAN 5702423044412

 

Aanbevelingen medium Oil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Application Open
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 1.75 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 10 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 9.791 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/8 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 50 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 300 ms
Goedkeuring DNVGL-CG-0339
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 15 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 1.5 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 50 bar
Max. testdruk [psig] 725 psig
Max. Werkdruk [bar] 24.1 bar
Max. Werkdruk [psig] 350 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] 0 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 32 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 6 - 22
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Specificatie sleutel EV220B 10B N 12F NC000
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.1 bar
Verschildruk [psi] [max.] 142 psi
Verschildruk [psi] [min.] 1.45 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality