Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM

032U7120

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 0.914 Kilogram
Netto gewicht 0.864 Kilogram
Volume 0.917 Liter
EAN 5702423009510

 

Aanbevelingen medium Water & Brine
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal EPDM
Application Open
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 9.25 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 20 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 16 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/4 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 40 ms
Goedkeuring GL
PZH
DNVGL-CG-0339
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Identiek product 032U8120
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 8 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 24 bar
Max. testdruk [psig] 348 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 15 - 50
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Stoom max. 4 bar
Temperatuur: Afhankelijk van spoel
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specificatie sleutel EV220B 20B G 34E NC000
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 20
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten Optionele vereffeningsdoorlaat
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 232 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.35 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality