Magneetklep, EV220B, Functie: NO, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, EPDM

032U6547

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; CE; C UL US LISTED, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 2.363 Kilogram
Netto gewicht 1.986 Kilogram
Volume 8.124 Liter
EAN 5702423031382

 

Aanbevelingen medium Water & Brine
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1 1/4
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal EPDM
Application Open
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 20.8 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 32 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 9.791 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1 1/4 in
Functie NO
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 1000 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 2500 ms
Goedkeuring C UL US LISTED
CE
DNVGL-CG-0339
GL
UKCA
cURus recognized
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 18 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 20 bar
Max. testdruk [psig] 290 psig
Max. Werkdruk [bar] 12.4 bar
Max. Werkdruk [psig] 180 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 15 - 50
Omgevingstemperatuur max. [°C] 50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 122 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Stoom max. 4 bar
Temperatuur: Afhankelijk van spoel
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Specificatie sleutel EV220B 32B N 114E NO000
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 32
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten Optionele vereffeningsdoorlaat
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 142 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.351 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality