Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM

032U6542

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; CE; UKCA; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 3.414 Kg
Netto gewicht 3.005 Kg
Volume 7.334 Liter
EAN 5702423031443

 

Aanbevelingen medium Oil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1 1/2
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Application Open
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 27.7 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 40 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 9.791 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1 1/2 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 1500 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 4000 ms
Goedkeuring C UL US LISTED
CE
DNVGL-CG-0339
GL
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 24 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 20 bar
Max. testdruk [psig] 290 psig
Max. Werkdruk [bar] 12.4 bar
Max. Werkdruk [psig] 180 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 15 - 50
Omgevingstemperatuur max. [°C] 50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 122 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Water bij max. 60 °C/140 °F
Product Name Description Solenoid valve
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specificatie sleutel EV220B 40B N 112F NC000
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 40
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten Optionele vereffeningsdoorlaat
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 142 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.351 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality