Magneetklep, EV220B, Functie: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM

032U6537

Aanbevelingen medium: Technical & Soft Water, Goedkeuring: PED; CE, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 5.173 Kilogram
Netto gewicht 4.762 Kilogram
Volume 7.875 Liter
EAN 5702423031900

 

Aanbevelingen medium Technical & Soft Water
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 2
Aansluitmateriaal DZR messing
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal EPDM
Application Open
Bodymateriaal DZR messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 46.2 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 50 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 9.791 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 2 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 5000 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 10000 ms
Goedkeuring CE
PED
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 40 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 20 bar
Max. testdruk [psig] 290 psig
Max. Werkdruk [bar] 12.4 bar
Max. Werkdruk [psig] 180 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 15 - 50
Omgevingstemperatuur max. [°C] 50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 122 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Licht agressieve media
Stoom max. 4 bar
Temperatuur: Afhankelijk van spoel
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specificatie sleutel EV220B 50BD N 2E NC000
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 50
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten Optionele vereffeningsdoorlaat
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 142 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.351 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality