Aanbevelingen medium |
Water,Brine,Oil,Air |
Aansluiting inwendig/uitwending |
Inwendig |
Aansluitmaat [in] |
3/4 |
Aansluitmateriaal |
Messing |
Aansluitstandaard |
ISO 228-1 |
Aansluittype |
G |
Aantal wegen |
2/2 |
Actuator |
B |
Actuator grootte |
13.5 mm |
Actuator grootte [inch] |
0.53 in |
Actuator systeem [mm] |
13.5 mm |
Afdichtings materiaal |
NBR |
Application |
Open |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP65 |
Bodymateriaal |
Messing |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] |
6.95 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] |
18 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] |
10 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrische aansluiting |
Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] |
3/4 in |
Frequentie [Hz] |
50 Hz |
Functie |
NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] |
200 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] |
500 ms |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
12 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv-waarde [m³/h] |
6 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] |
50 cSt |
Max. testdruk [bar] |
15 bar |
Max. testdruk [psig] |
217.5 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
10 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
145 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] |
90 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] |
-10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] |
194 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] |
14 °F |
Naam onderdelenprogramma |
EV220B 6 - 22 |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
176 °F |
Onderhoud geschikt |
Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie |
Neutrale media Water bij max. 60 °C/140 °F |
Product Name Description |
Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren elektromagneetspoel Toebehoren magneetklep |
Productgroep |
Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Specificatie sleutel |
EV220B 18B G 34N NC000 BB230AS |
Spoeloptie |
Clip-on |
Spoeltype |
BB |
Stroomrichting |
Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator |
Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz |
11 W |
Type |
EV220B |
Type aanduiding |
EV220B 18 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] |
0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] |
145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] |
4.35 psi |
Vloeistofgroep |
1 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] |
230 V |
Voedingsspanning [V] AC |
230 V |
Werking |
Servogestuurd (membraan) |