Magneetklep, EV310B, Functie: NO, G, 1/4, 0.150 m³/h, FKM

032U4944

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 3/2

Productdata

Bruto gewicht 0.32 Kilogram
Netto gewicht 0.294 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702423179923

 

Aanbevelingen medium Oil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/4
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 3/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Application Open
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.17 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 2 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 16 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 5/64 in
Functie NO
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 20 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 20 ms
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 16 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 0.15 m³/h
Max. testdruk [bar] 24 bar
Max. testdruk [psig] 348 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV310B
Omgevingstemperatuur max. [°C] 40 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 104 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Specificatie sleutel EV310B 2B G 14F NO040
Type EV310B
Type aanduiding EV310B 2
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 232 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Direct werkend

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality