Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 1, 11.000 m³/h, NBR

032U453402

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 1.692 Kilogram
Netto gewicht 1.63 Kilogram
Volume 1.313 Liter
EAN 5702423198504

 

Aanbevelingen medium Water,Brine,Oil,Air
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal NBR
Application Open
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 12.7 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 25 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 16 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrische aansluiting Kabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 300 ms
Goedkeuring CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 11 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 24 bar
Max. testdruk [psig] 348 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 15 - 50
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specificatie sleutel EV220B 25B G 1N NC000 BB024DS
Spoeloptie Clip-on
Spoeltype BB
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] DC 16 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 25
UK RoHS compliance Out of scope
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten Optionele vereffeningsdoorlaat
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 232 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.35 psi
Vloeistofgroep 1
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality