Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 1, 11.000 m³/h, EPDM
032U453131
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Bruto gewicht | 1.644 Kilogram |
Netto gewicht | 1.582 Kilogram |
Volume | 1.36 Liter |
EAN | 5702423060603 |
Bruto gewicht | 1.644 Kilogram |
Netto gewicht | 1.582 Kilogram |
Volume | 1.36 Liter |
EAN | 5702423060603 |
Aanbevelingen medium | Water & Brine |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | EPDM |
Application | Open |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 12.7 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 25 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1 in |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 300 ms |
Goedkeuring |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 11 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 24 bar |
Max. testdruk [psig] | 348 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV220B 15 - 50 |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie |
Neutrale media Stoom max. 4 bar Temperatuur: Afhankelijk van spoel |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren elektromagneetspoel Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specificatie sleutel | EV220B 25B G 1E NC000 BB230A |
Spoeltype | BB |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12 W |
Type | EV220B |
Type aanduiding | EV220B 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 232 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werking | Servogestuurd (membraan) |
Aanbevelingen medium | Water & Brine |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | EPDM |
Application | Open |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 12.7 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 25 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1 in |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 300 ms |
Goedkeuring |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 11 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 24 bar |
Max. testdruk [psig] | 348 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV220B 15 - 50 |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie |
Neutrale media Stoom max. 4 bar Temperatuur: Afhankelijk van spoel |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren elektromagneetspoel Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specificatie sleutel | EV220B 25B G 1E NC000 BB230A |
Spoeltype | BB |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12 W |
Type | EV220B |
Type aanduiding | EV220B 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 232 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werking | Servogestuurd (membraan) |