Magneetklep, EV225B, Functie: NC, G, 3/4, 5.000 m³/h, PTFE
032U380629
Aanbevelingen medium: Stoom, Goedkeuring: UL; CE; UR, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Aanbevelingen medium: Stoom, Goedkeuring: UL; CE; UR, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Bruto gewicht | 1.502 Kilogram |
Netto gewicht | 1.44 Kilogram |
Volume | 1.313 Liter |
EAN | 5702428473064 |
Bruto gewicht | 1.502 Kilogram |
Netto gewicht | 1.44 Kilogram |
Volume | 1.313 Liter |
EAN | 5702428473064 |
Aanbevelingen medium | Stoom |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 3/4 |
Aansluitmateriaal | DZR messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | PTFE |
Application | Open |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | DZR messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 5.8 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 20 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/4 in |
Frequentie [Hz] | 60 Hz |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 20 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 20 ms |
Goedkeuring |
CE UKCA UL UR |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 5 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 15 bar |
Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 10 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 185 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 365 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 40 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 104 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve media |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren elektromagneetspoel Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
Spoeloptie | Clip-on |
Spoeltype | BQ |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 12 W |
Type | EV225B |
Type aanduiding | EV225B 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC | 220 V |
Werking | Servogestuurd (membraan) |
Aanbevelingen medium | Stoom |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 3/4 |
Aansluitmateriaal | DZR messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | PTFE |
Application | Open |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | DZR messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 5.8 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 20 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/4 in |
Frequentie [Hz] | 60 Hz |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 20 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 20 ms |
Goedkeuring |
CE UKCA UL UR |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 5 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 15 bar |
Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 10 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 185 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 365 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 40 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 104 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve media |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren elektromagneetspoel Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
Spoeloptie | Clip-on |
Spoeltype | BQ |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 12 W |
Type | EV225B |
Type aanduiding | EV225B 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC | 220 V |
Werking | Servogestuurd (membraan) |