Magneetklep, EV225B, Functie: NC, G, 1/2, 2.200 m³/h, PTFE

032U380429

Aanbevelingen medium: Stoom, Goedkeuring: UL; CE; UR, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 0.751 Kilogram
Netto gewicht 0.7 Kilogram
Volume 0.865 Liter
EAN 5702428473002

 

Aanbevelingen medium Stoom
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluitmateriaal DZR messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal PTFE
Application Open
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bodymateriaal DZR messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 2.55 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 10 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrische aansluiting Kabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/8 in
Frequentie [Hz] 60 Hz
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 20 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 20 ms
Goedkeuring CE
UKCA
UL
UR
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 2.2 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 15 bar
Max. testdruk [psig] 217.5 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 185 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 365 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 40 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 104 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Licht agressieve media
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specificatie sleutel EV225B 10BD G 12T NC000 BQ220B
Spoeloptie Clip-on
Spoeltype BQ
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomverbruik [W] 60 Hz 12 W
Type EV225B
Type aanduiding EV225B 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.35 psi
Vloeistofgroep 1
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 220 V
Voedingsspanning [V] AC 220 V
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality