Solenoid valve, EV212B, Function: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM
032U3751
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Stainless steel, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Stainless steel, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Bruto gewicht | 0.312 Kg |
Netto gewicht | 0.296 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428539371 |
Bruto gewicht | 0.312 Kg |
Netto gewicht | 0.296 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428539371 |
Aanbevelingen medium | Technical & Soft Water |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/4 |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Application | Open |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.35 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 12 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/8 in |
Functie | NC |
Goedkeuring | DNVGL-CG-0339 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 0.3 m³/h |
Max. testdruk [bar] | 18 bar |
Max. testdruk [psig] | 261 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 12 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 174 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 32 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV212B 3SS G 14F NC000 |
Type | EV212B |
Type aanduiding | EV212B 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 174.046 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Werking | Direct werkend |
Aanbevelingen medium | Technical & Soft Water |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/4 |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Application | Open |
Bodymateriaal | Roestvrij staal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.35 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 12 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/8 in |
Functie | NC |
Goedkeuring | DNVGL-CG-0339 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 0.3 m³/h |
Max. testdruk [bar] | 18 bar |
Max. testdruk [psig] | 261 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 12 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 174 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 32 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV212B 3SS G 14F NC000 |
Type | EV212B |
Type aanduiding | EV212B 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 174.046 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Werking | Direct werkend |