Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 3/8, 0.550 m³/h, PTFE

032U3706

Aanbevelingen medium: Stoom, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 0.196 Kg
Netto gewicht 0.181 Kg
Volume 0.263 Liter
EAN 5702428909488

 

Aanbevelingen medium Stoom
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/8
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal PTFE
Application Gesloten en drainage (systeem)
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.64 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 4.5 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 13 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/16 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 20 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 20 ms
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 0.55 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 19.5 bar
Max. testdruk [psig] 283 psig
Max. Werkdruk [bar] 13 bar
Max. Werkdruk [psig] 189 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV210B
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Product Name Description Magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specificatie sleutel EV210B 4.5 G 38T NC000
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EV210B
Type aanduiding EV210B 4.5
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 189 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Direct werkend

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality