Magneetklep, EV225B, Functie: NC, NPT, 3/4, 5.000 m³/h, PTFE

032U3693

Aanbevelingen medium: Stoom, Goedkeuring: C UL US LISTED, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 1.22 Kilogram
Netto gewicht 1.158 Kilogram
Volume 1.258 Liter
EAN 5702423231195

 

Aanbevelingen medium Stoom
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitmateriaal DZR messing
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal PTFE
Bodymateriaal DZR messing
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 5.8 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 20 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/4 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 20 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 20 ms
Goedkeuring C UL US LISTED
cURus recognized
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 5 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 25 bar
Max. testdruk [psig] 363 psig
Max. Werkdruk [bar] 24.1 bar
Max. Werkdruk [psig] 350 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 185 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 365 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C] 40 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 104 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Licht agressieve media
Product Name Description Magneetklep
Productgroep Solenoid valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specificatie sleutel EV225B 20BD N 34T NC000
Stroomrichting Unidirectioneel
Type EV225B
Type aanduiding EV225B 20
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.7 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 10 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality