Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM
032U147031
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2
Bruto gewicht | 0.53 Kilogram |
Netto gewicht | 0.472 Kilogram |
Volume | 0.966 Liter |
EAN | 5702423186518 |
Bruto gewicht | 0.53 Kilogram |
Netto gewicht | 0.472 Kilogram |
Volume | 0.966 Liter |
EAN | 5702423186518 |
Aanbevelingen medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/4 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Application | Gesloten en drainage (systeem) |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.35 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 20 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/8 in |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 20 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 20 ms |
Goedkeuring |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 0.3 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 30 bar |
Max. testdruk [psig] | 435 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 20 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 290 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV210B |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren elektromagneetspoel Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV210B 3B G 14F NC000 BB230AS |
Spoeloptie | Clip-on |
Spoeltype | BB |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 11 W |
Type | EV210B |
Type aanduiding | EV210B 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 290 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werking | Direct werkend |
Aanbevelingen medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/4 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Application | Gesloten en drainage (systeem) |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.35 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 20 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/8 in |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 20 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 20 ms |
Goedkeuring |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 0.3 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 30 bar |
Max. testdruk [psig] | 435 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 20 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 290 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV210B |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires |
Toebehoren elektromagneetspoel Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specificatie sleutel | EV210B 3B G 14F NC000 BB230AS |
Spoeloptie | Clip-on |
Spoeltype | BB |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 11 W |
Type | EV210B |
Type aanduiding | EV210B 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 290 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werking | Direct werkend |