Magneetklep, EVR 3, Flare, 1/4 in, Functie: NC
032F811031
Bodymateriaal: Messing, Kv-waarde [m³/h]: 0.270, Verpakking: Multi-verpakking
Bodymateriaal: Messing, Kv-waarde [m³/h]: 0.270, Verpakking: Multi-verpakking
Bruto gewicht | 0.544 Kg |
Netto gewicht | 0.487 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN | 5702428093224 |
Bruto gewicht | 0.544 Kg |
Netto gewicht | 0.487 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN | 5702428093224 |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 0.31 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3.3 mm |
Energieverbruik | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/4 in |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Kv-waarde [m³/h] | 0.27 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Naam onderdelenprogramma | EVR |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230AS |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12 W |
Type | EVR 3 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Flare |
Type uitlaat aanlsuiting | Flare |
Uitgangsgrootte [inch] | 1/4 in |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | DIRECT |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 0.31 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3.3 mm |
Energieverbruik | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/4 in |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Kv-waarde [m³/h] | 0.27 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Naam onderdelenprogramma | EVR |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230AS |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12 W |
Type | EVR 3 |
Type aanduiding | Magneetklep |
Type inlaataansluiting | Flare |
Type uitlaat aanlsuiting | Flare |
Uitgangsgrootte [inch] | 1/4 in |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiel bediening | DIRECT |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |