CTM 2

032F5685

Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productdata

Bruto gewicht 5.628 Kilogram
Netto gewicht 2.11 Kilogram
Volume 22.4 Liter
EAN 5702428997744

 

Aansluitmaat A voor lassen [inch] 1/2 in
Aansluitmaat A voor solderen [inch] 5/8 in
Aansluitmaat C voor lassen [inch] 1/2 in
Aansluitmaat C voor solderen [inch] 5/8 in
Aansluitmaat E voor lassen [inch] 1/2 in
Aansluitmaat E voor solderen [inch] 5/8 in
Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluittype A voor solderen ODF
Aansluittype C voor solderen ODF
Aansluittype E voor solderen ODF
Bodymateriaal Aluminiumlegering
Capaciteit - Massadebiet [lb/u] 1323 lb/h
Capaciteit – Massadebiet [kg/u] 600 kg/h
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen PAG
POE
Connectorfunctie A Hogedrukinlaat
Connectorfunctie C Zuiginlaat
Connectorfunctie E Vloeistofvatuitlaat
Drukbereik category Vloeistofejector
Ejectormateriaal Messing
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Functie NC
Goedkeuring PED
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R744
Massadebiet ejector 1[kg/u] 200 kg/h
Massadebiet ejector 1[lb/u] 441 lb/h
Massadebiet ejector 2 [lb/u] 882 lb/h
Massadebiet ejector 2[kg/u] 400 kg/h
Massadebiet ejector 3 [kg/u] 0 kg/h
Massadebiet ejector 3 [lb/u] 0 lb/h
Massadebiet ejector 4 [kg/u] 0 kg/h
Massadebiet ejector 4 [lb/u] 0 lb/h
Massadebiet ejector 5 [kg/u] 0 kg/h
Massadebiet ejector 5 [lb/u] 0 lb/h
Massadebiet ejector 6 [kg/u] 0 kg/h
Massadebiet ejector 6 [lb/u] 0 lb/h
Massastromingsomstandigheden R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. testdruk [bar] 200 bar
Max. testdruk [psig] 2716.6 psig
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
Max.DeltaP E-C aansl. [bar] 20 bar
Max.DeltaP E-C aansl. [psig] 290 psi
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Naam onderdelenprogramma CTM
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -14 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen multi-ejector
Productgroep Multi ejectors
Productnaam CTM-afsluiter vloeistofleiding
Productnaam SCIP-dossier CTM - CO2 Multi Ejector - P1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
SCIP-dossiernr. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
Standaard connectors EN 10220
Temperatuurbereik media [°C] [max.] 50 °C
Temperatuurbereik media [°C] [min.] -10 °C
Temperatuurbereik media [°F] [max.] 122 °F
Temperatuurbereik media [°F] [min.] -14 °F
Type CTM 2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R744
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofcap. - Massadebiet [kg/u] 600 kg/h
Vloeistofcap. - Massadebiet [lb/u] 1323 lb/h

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality