Magneetklep, EVU 3, Soldeer, ODF, Functie: NC

032F5025

Functie: NC, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Productdata

Bruto gewicht 0.101 Kilogram
Netto gewicht 0.089 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428024679

 

Actuator systeem [mm] 9 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.4 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Functie NC
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
UR
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
Ingangsgrootte [mm] 6 mm
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Kv-waarde [m³/h] 0.3 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 70 bar
Max. Werkdruk [psig] 1015 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] SPOEL AFHANKELIJK
Notitie temp.-bereik medium Defrost max. 130ºC/265ºF
Omgevingstemperatuur -40 - AFHANKELIJK VAN SPOEL
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
Productnaam SCIP-dossier EVU 1-8
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
Spoel Nee
Type EVU 3
Type aanduiding Magneetklep, soldeer
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 6 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality