Magneetklep, EVR 3, Soldeer, ODF, 1/4 inch, Functie: NC

032F1156

Bodymateriaal: Messing, Kv-waarde [m³/h]: 0.27, Verpakking: Multi-verpakking

Productdata

Bruto gewicht 0.216 Kilogram
Netto gewicht 0.159 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702422041023

 

Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 0.31 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 3.3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Functie NC
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [inch] 1/4 inch
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 0.27 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 45.2 bar
Max. Werkdruk [psig] 655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 550 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
Naam onderdelenprogramma EVR
Notitie temp.-bereik medium Ontdooiing max. 130°C/265°F
Omgevingstemperatuur -40 - Coil dependent
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
Productnaam SCIP-dossier EVR 2-8/EVO 100-102
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Spoel Nee
Type EVR 3
Type aanduiding Magneetklep, soldeer
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1/4 inch
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R152a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R600
R600a
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Ventiel bediening DIRECT
Verpakking Multi-verpakking
Voldoet aan MWP [bar] PED 49 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality