Hago waterverstuivers, #4023, 0.75 gal/h, 60 °, Massief
030L4502
VERSTUIVER 4023 HAGO (NST, HP,P F, OR, MESSING ONDERDEEL)
VERSTUIVER 4023 HAGO (NST, HP,P F, OR, MESSING ONDERDEEL)
Bruto gewicht | 0.032 Kilogram |
Netto gewicht | 0.025 Kilogram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN | 5702425204067 |
Bruto gewicht | 0.032 Kilogram |
Netto gewicht | 0.025 Kilogram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN | 5702425204067 |
Capaciteit [USgal/u] | 0.75 gal/h |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitiepunt [Kg/u] | 160 psi water bij 31 SSU, zwaartekracht 1.0 |
Description | VERSTUIVER 4023 HAGO (NST, HP,P F, OR, MESSING ONDERDEEL) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 6(c) |
Filterkwaliteit [µm] | 30-40 |
Filtertype | P-sinter |
Goedkeuring |
CE UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Met opdruk | Hago |
Openingsdruk [psi] | 160 psi |
Productgroep | Hago Water Nozzles |
Productnaam SCIP-dossier | #4023 HAGO (NST,HP, P-F,BRASS PART, #88) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 8dc88f96-a2a6-4bb5-8877-f2d3447b5527 |
Sluitdruk [psi] [Max] | 75 psi |
Sluitdruk [psi] [Min] | 50 psi |
Type | #4023 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Yes |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
Verstuivingspatroon | Massief |
Capaciteit [USgal/u] | 0.75 gal/h |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitiepunt [Kg/u] | 160 psi water bij 31 SSU, zwaartekracht 1.0 |
Description | VERSTUIVER 4023 HAGO (NST, HP,P F, OR, MESSING ONDERDEEL) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 6(c) |
Filterkwaliteit [µm] | 30-40 |
Filtertype | P-sinter |
Goedkeuring |
CE UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Met opdruk | Hago |
Openingsdruk [psi] | 160 psi |
Productgroep | Hago Water Nozzles |
Productnaam SCIP-dossier | #4023 HAGO (NST,HP, P-F,BRASS PART, #88) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 8dc88f96-a2a6-4bb5-8877-f2d3447b5527 |
Sluitdruk [psi] [Max] | 75 psi |
Sluitdruk [psi] [Min] | 50 psi |
Type | #4023 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Yes |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
Verstuivingspatroon | Massief |