Klepstation, ICF 20-6-90, 20 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11

027L3055

Aansluiting grootte [mm]: 20, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: ZnCr04, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productdata

Bruto gewicht 9.838 Kilogram
Netto gewicht 9.259 Kilogram
Volume 16 Liter
EAN 5702428240307

 

Aansluiting grootte [mm] 20 mm
Aansluitmaat [in] 3/4 in
Aansluitstandaard ASME B 16.11
Aansluittype Moflas
Bodymateriaal Staal
Categorie II
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.] 6 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Module 1 Afsluitklep
Module 2 Filter
Module 3 Magneetklep
Module 4 Handmatig openen
Module 5 Elektronische expansieklep
Module 6 Afsluitklep
Onderhoud geschikt ICF-reserveonderdelen
Opmerkingen STOP-FIL-MAG-HAND-AKVA 10-STOP
Oppervlaktebescherming ZnCr04
Plaatsing zijpoort P2-P4-P5-P7-P9-P10
Product Name Description Klepstation
Productaccessoires ICF-toebehoren
Productbeschrijving Regeloplossing
Productgroep Multifunction valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type ICF 20-6-90
Type module 1 ICFS 20
Type module 2 ICFF 20E
Type module 3 ICFE 20
Type module 4 ICFO 20
Type module 5 ICFA 20
Type module 6 ICFS 20
Typecode ICF ICF-20-6-20SSXFEEXOXAXSX6XXX
Uitrusting Kap
UK RoHS compliance Out of scope
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality