Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

Type: ICAD 600A-TS, Gebruikt in product: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 1.872 Kilogram
Netto gewicht 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428889124

 

Analoge ingangsspanning belasting [ohm] 10000
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [max.] 10 V
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analoge ingangsstroom belasting [ohm] 200
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge uitgang belasting max. [ohm] 250
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [min.] 4 mA
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 6
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKC 326A
Dig. uitgang-Ext. voeding [V] d.c [max.] 24 V
Dig. Uitgang-Ext. voeding [V] d.c [min.] 5 V
Digitale uitgang-belasting [ohm] 50
Digitale uitgang-max. belasting [mA] 50 mA
Digitale uitgangen (DO) [st.] 3 pc
Displaytype LCD
EU RoHS compliance Out of scope
Functie Digital output
Gebruikt in product ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Goedkeuring CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Grootte regelkabel [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Grootte regelkabel [mm2] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengte [inch] 60 in
Kabellengte [m] 1.5 m
Motortype Digitale stappenmotor
Naam onderdelenprogramma ICMTS
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Output configuration NPN Transistor
Productaccessoires ICAD-toebehoren
Productbeschrijving Actuator
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Actuator
REACH kandidatenlijst stoffen No
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Totaal aantal stappen 250 (volledige stappen)
Type ICAD 600A-TS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bediening Modulating;ON/OFF
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingskabel afmeting [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Voedingskabel afmeting [mm2] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Voedingsspanning belasting [A] 1.2 A
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] 10 %
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] -15 %

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality