Warmteterugwinningsklep, CTR 20

027H7244

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 20, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productdata

Bruto gewicht 3.678 Kilogram
Netto gewicht 3.284 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

Aansluiting grootte [mm] 25 mm
Aansluitstandaard EN10220
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Instelbereik verschildruk [bar] 3 bar
Instelbereik verschildruk [psi] 43 psi
Koelmiddel(en) R744
Kv-waarde [m³/h] 20 m³/h
Lasaansluiting grootte[inch] 1 in
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 3 bar
MaxOPD [psig] 43 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Productaccessoires Electric valve accessories
Productbeschrijving Warmteterugwinningsklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Elektrische regelklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeeraansluiting grootte[inch] 1 1/8 in
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -32 °F
Type CTR 20
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality