Exp.-motorklep voor hoge druk, ICMTS 80B

027H3512

Kv-waarde [m³/h]: 27.000, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

Productdata

Bruto gewicht 5 Kilogram
Netto gewicht 4.2 Kilogram
EAN 5715162608944

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard EN 10220
Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Bodymateriaal Staal
Categorie I
CE evaluated Yes
Compatibele Danfoss-regelaars EKC 326A
Cv-waarde [gal/min] 31.212 gal/min
Goedkeuring CE
UKCA
UL
CRN
Handmatige-bedieningsoptie Via ICAD-instelling
Via multifunctioneel gereedschap
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R744
Kv-waarde [m³/h] 27 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Naam onderdelenprogramma ICMTS
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Open-/sluittijd [s] 8 s
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Opmerkingen SVL - 140B
Productaccessoires ICAD-toebehoren
ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Exp.-motorklep voor hoge druk
Productgroep Expansion valves
Productnaam Function module
Richting GEEN
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Toepassingsgebied Transkritische CO2-systemen
Type ICMTS 80B
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bediening DIRECT
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality