2-traps magneetklep, ICLX 32, 32 mm, Moflas

027H3042

2-traps magneetklep, Kv-waarde [m³/h]: 22

Produktdetails

Bruto gewicht 8.255 Kilogram
Netto gewicht 7.05 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428483117

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B 16.11
Actuator systeem 2 EVM magneetfunctie stuurventiel
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 32 mm
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 1/4 in
Bodymateriaal Staal
Categorie II
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 25.52 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. stuurdrukaansluiting Lasnippel (P2-poort)
Handmatige-bedieningsoptie Spil voor handmatig openen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 32 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 22 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma ICLX
Omschrijving 2-step solenoid valve
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Openingsconfiguratie 1-traps (optionele instelling)
2-traps (standaard)
Oppervlaktebescherming Zn (TLP)
Productaccessoires ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Magneetklep
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname 2-Schritt-Magnetventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
Stap 1 openingsgraad (~) [%] 10 %
Stap 2-initialisatie Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Typ ICLX 32
Type inlaataansluiting Moflas
Type uitlaat aanlsuiting Moflas
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventielversie Standaardversie
Ventilbetrieb Magnetbetrieben
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality