2-traps magneetklep, ICLX 32, 32 mm, Stomplas

027H3041

2-traps magneetklep, Kv-waarde [m³/h]: 22

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.013 Kilogram
Netokaal 6.95 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428483032

 

2. toimingu käivitamine Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Avamiskonfiguratsioon 1-sammuline (valikuline seadistus)
2-sammuline (vaikimisi)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 25.52 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Kategooria II
Kaubamärk ICV Flexline
Kirjeldus 2-step solenoid valve
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 22 m³/h
Käsijuhtimise valik Käsitsi avatav spindel
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Osade programmi nimi ICLX
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pinnakate Zn (TLP)
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sammu 1 avanemise aste (~) [%] 10 %
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 32 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 65 bar
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Solenoidventiil
Toote nimetus Kaheastmeline solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Täiturmootori süsteem 2 EVM abisolenoidventiili moodulit
Tüüp ICLX 32
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm 1
Ventiili talitlus Otsejuhtimisega
Ventiili versioon Standardversioon
Väline juhtrõhu ühendus Nippel (ava P2)
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 32 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality