Actuator, ICAD 1200B

027H0494

Type: ICAD 1200B, Gebruikt in product: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Communicatietype: Bluetooth

Productdata

Bruto gewicht 2.67 Kilogram
Netto gewicht 2.29 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513699

 

Analoge ingangsspanning belasting [ohm] 10000
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [max.] 10 V
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analoge ingangsstroom belasting [ohm] 250
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge uitgang belasting max. [ohm] 500
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [min.] 4 mA
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 6
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
Communicatietype Bluetooth
Ethernet
Contain batteries No
Dig. uitgang-Ext. voeding [V] d.c [max.] 24 V
Dig. Uitgang-Ext. voeding [V] d.c [min.] 5 V
Digitale uitgang-belasting [ohm] 60
Digitale uitgang-max. belasting [mA] 50 mA
Digitale uitgangen (DO) [st.] 3 pc
Elektrische connector M12
Functie Digital output
Gebruikt in product CVE
ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
Goedkeuring CE
FCC
UL
Goedkeuringsdocument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Naam onderdelenprogramma ICM
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Output configuration Open drain
Power supply Class 2
Productaccessoires ICAD-toebehoren
Productbeschrijving Electrische Actuator
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Actuator
Productnaam SCIP-dossier ICAD 1200B
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type ICAD 1200B
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Versie 01
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Voedingsspanning belasting [A] 2 A
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] 10 %
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] -15 %

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality