Actuator, ICAD 1200B

027H0491

Type: ICAD 1200B, Gebruikt in product: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Communicatietype: Bluetooth

Productdata

Bruto gewicht 2.675 Kilogram
Netto gewicht 2.295 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513668

 

Analoge ingangsspanning belasting [ohm] 10
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [max.] 10 V
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analoge ingangsstroom belasting [ohm] 250
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge uitgang belasting max. [ohm] 500
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [min.] 4 mA
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 6
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
Communicatietype Bluetooth
Display
Ethernet
Contain batteries No
Dig. uitgang-Ext. voeding [V] d.c [max.] 24 V
Dig. Uitgang-Ext. voeding [V] d.c [min.] 5 V
Digitale uitgang-belasting [ohm] 60
Digitale uitgang-max. belasting [mA] 50 mA
Digitale uitgangen (DO) [st.] 3 pc
Displaytype OLED
Elektrische connector M12
Functie Digital output
Gebruikt in product CVE
ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
Goedkeuring CE
FCC
UL
Goedkeuringsdocument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Naam onderdelenprogramma ICM
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Output configuration Open drain
Power supply Class 2
Productaccessoires ICAD-toebehoren
Productbeschrijving Electrische Actuator
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Actuator
Productnaam SCIP-dossier ICAD 1200B
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type ICAD 1200B
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Versie 01
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Voedingsspanning belasting [A] 2 A
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] 10 %
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] -15 %

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality