Hermetische filterdroger, DMT, Verkoperd staal

023Z8411

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Productdata

Bruto gewicht 1.323 Kilogram
Netto gewicht 1.026 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428913416

 

Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] 1/2 in
Aansluitmateriaal Verkoperd staal
Activated alumina [%] 0 %
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 200 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 31.01 in²
Doorstromingcapaciteit TR R744: 3.9
Doorstromingscapaciteit KW R744: 13.8
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R744:319
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Kerngrootte 13 cu.in.
Koelmiddel(en) R744
Mantelvolume [foz US] 10.82 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 0.32 L
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Netto volume [foz US] 7.6 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 0.225 L
Onderhoud geschikt Nee
Productbeschrijving Filterdroger voor vloeistofleiding
Productgroep Filter driers
Productnaam Hermetische filterdroger
REACH kandidatenlijst stoffen No
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DMT
Type aanduiding DMT 134S
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Volume massieve kern [cm3] 95 cm³
Volume massieve kern [inch3] 5.82 in³
Zuurcapaciteit [g] 6.44 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.227 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality