Hermetische filterdroger, DMT, Staal

023Z8406

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare

Productdata

Bruto gewicht 1.034 Kilogram
Netto gewicht 1.026 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428913140

 

Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] 3/8 in
Aansluitmateriaal Staal
Activated alumina [%] 0 %
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 118 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 18.29 in²
Doorstromingcapaciteit TR R744: 3.4
Doorstromingscapaciteit KW R744: 12.0
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R744:197
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Kerngrootte 08 cu.in.
Koelmiddel(en) R744
Mantelvolume [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 0.17 L
Max. Werkdruk [bar] 155 bar
Max. Werkdruk [psig] 2248 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Netto volume [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 0.114 L
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productbeschrijving Filterdroger voor vloeistofleiding
Productgroep Filter driers
Productnaam Hermetische filterdroger
REACH kandidatenlijst stoffen No
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DMT
Type aanduiding DMT 083
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] 3/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Volume massieve kern [cm3] 59 cm³
Volume massieve kern [inch3] 3.57 in³
Zuurcapaciteit [g] 0.54 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.019 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality