Hermetische Biflow-filterdroger, DMB, Koper

023Z2086

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Productdata

Bruto gewicht 0.853 Kilogram
Netto gewicht 0.769 Kilogram
EAN 5715162523681

 

Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] 5/8 in
Aansluitmateriaal Koper
Activated alumina [%] 0 %
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 129 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 19.93 in²
Doorstromingcapaciteit TR R134a: 6.5
R290: --
R32: 10.0
R404A: --
R407C: --
R410A: 6.8
R507: --
Doorstromingscapaciteit KW R134a: 23.0
R290: --
R32: 35.0
R404A: --
R407C: --
R410A: 24.0
R507: --
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Droogcap.[waterdruppels]52 °C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Geactiveerde alum/molec zeef [%] 20% / 80%
Goedkeuring CMIM
EAC
PED
UA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kern Vaste kern
Kerngrootte 16 cu.in.
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Mantelvolume [foz US] 12 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 0.35 L
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Merk ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Netto volume [foz US] 8.38 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 0.248 L
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Hermetische Biflow-filterdroger
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productbeschrijving Biflow-filterdroger
Productgroep Filter driers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Stroomrichtingindicator Label printed 2-way arrow
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DMB
Type aanduiding DMB 165S
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] 5/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Industriële verpakking
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Volume massieve kern [cm3] 80 cm³
Volume massieve kern [inch3] 4.89 in³
Zuurcapaciteit [g] 0.72 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.025 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality