Hermetische Biflow-filterdroger, DMB, Verkoperd staal

023Z1493

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Productdata

Bruto gewicht 1.491 Kilogram
Netto gewicht 1.444 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428158220

 

Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] 1 1/8 in
Aansluitmateriaal Verkoperd staal
Activated alumina [%] 0 %
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 275 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 42.6 in²
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R134a: 821
R290: --
R32: 691
R404A: 855
R407C: 798
R410A: 744
R507: 896
Droogcap.[waterdruppels]52 °C R134a: 752
R290: --
R32: 636
R404A: 810
R407C: 735
R410A: 661
R507: 806
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kerngrootte 30 cu.in.
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Mantelvolume [foz US] 24.73 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 0.73 L
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Merk ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Netto volume [foz US] 16.95 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 0.501 L
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Hermetische Biflow-filterdroger
Productbeschrijving Biflow-filterdroger
Productgroep Filter driers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DMB
Type aanduiding DMB 309S
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] 1 1/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
Verpakking Industriële verpakking
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Volume massieve kern [cm3] 204 cm³
Volume massieve kern [inch3] 12.43 in³
Zuurcapaciteit [g] 1.77 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.062 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality