Hermetische burn-out-filterdroger, DAS

023Z1009

Productbeschrijving: Filterdroger zuigleiding, Max. Werkdruk [bar]: 35, Aansluitmateriaal: Koper

Productdata

Bruto gewicht 0.946 Kilogram
Netto gewicht 0.843 Kilogram
Volume 1.459 Liter
EAN 5702428160445

 

Aansluiting notities Schrader-inlaat/uitlaat
Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] 1/2 in
Aansluitmateriaal Koper
Activated alumina [%] 70 %
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 183 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 28.34 in²
Doorstromingcapaciteit TR R134a: 1.7
R404A: 2.4
R407C: 3.0
R410A: 3.0
R507: 2.4
Doorstromingscapaciteit KW R134a: 6.0
R404A: 8.5
R407C: 10.5
R410A: 10.5
R507: 8.5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
FlowCap-cond. (ARI 730-05)[IMP] Verschildruk=3PSI
tevap=40°F
FlowCap-cond. (ARI 730-05)[SI] Verschildruk=0,21bar
tevap=4°C
Geactiveerde alum/molec zeef [%] 70% / 30%
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Kern Vaste kern
Kerngrootte 16 cu.in.
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Mantelvolume [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 0.35 L
Max. Werkdruk [bar] 35 bar
Max. Werkdruk [psig] 508 psig
Merk ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 30 %
Netto volume [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 0.226 L
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productbeschrijving Filterdroger zuigleiding
Productgroep Filter driers
Productnaam Hermetische burn-out-filterdroger
Productnaam SCIP-dossier Filter Driers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Stroomrichtingindicator Op label gedrukte 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DAS
Type aanduiding DAS 164SVV
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-keuringsdossiernaam SA6398
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2
Volume massieve kern [cm3] 128 cm³
Volume massieve kern [inch3] 7.84 in³
Zuurcapaciteit [g] 8.7 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.307 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality