Hermetische filterdroger, DML, Staal

023Z0051

Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare

Productdata

Bruto gewicht 1.476 Kilogram
Netto gewicht 1.354 Kilogram
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428159814

 

Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] 5/8 in
Aansluitmateriaal Staal
Activated alumina [%] 0 %
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 16 mm
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 340 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 52.7 in²
Doorstromingcapaciteit TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
Doorstromingscapaciteit KW R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R134a: 1127
R290: --
R32: 948
R404A: 1174
R407C: 1094
R410A: 1020
R507: 1229
Droogcap.[waterdruppels]52 °C R134a: 1032
R290: --
R32: 873
R404A: 1112
R407C: 1009
R410A: 907
R507: 1106
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Geactiveerde alum/molec zeef [%] 0% / 100%
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 16 mm
Kern Vaste kern
Kerngrootte 30 cu.in.
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Mantelvolume [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 0.72 L
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Merk ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Netto volume [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 0.464 L
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productbeschrijving Filterdroger voor vloeistofleiding
Productgroep Filter driers
Productnaam Hermetische filterdroger
REACH kandidatenlijst stoffen No
Stroomrichtingindicator Op label gedrukte 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DML
Type aanduiding DML 305
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] 5/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-keuringsdossiernaam SA6398
Verpakking Multi-verpakking
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Vloeistofgroep 2
Volume massieve kern [cm3] 258 cm³
Volume massieve kern [inch3] 15.77 in³
Zuurcapaciteit [g] 2.43 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.086 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality