Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] |
1/2 in |
Aansluitmateriaal |
Staal |
Activated alumina [%] |
20 % |
Afmeting uitgang aansluiting [mm] |
12 mm |
Beugel |
Nee |
Bodymateriaal |
Staal |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Core type |
Solid core |
Doorsnede massieve kern [cm2] |
340 cm² |
Doorsnede massieve kern [inch2] |
52.7 in² |
Doorstromingcapaciteit TR |
R134a: 9.3 R290: -- R32: 14.2 R404A: 6.6 R407C: 9.6 R410A: 9.7 R507: 6.4 |
Doorstromingscapaciteit KW |
R134a: 32.9 R290: -- R32: 50.1 R404A: 23.1 R407C: 33.7 R410A: 34.2 R507: 22.4 |
Droogcap.[waterdruppels]24 °C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
Droogcap.[waterdruppels]52 °C |
R134a: 813 R290: -- R32: 688 R404A: 877 R407C: 795 R410A: 715 R507: 872 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Geactiveerde alum/molec zeef [%] |
20% / 80% |
Goedkeuring |
UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
8 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangaansluitingsafmeting [mm] |
12 mm |
Kern |
Vaste kern |
Kerngrootte |
30 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Mantelvolume [foz US] |
24.42 Fluid Ounce US |
Mantelvolume [l] |
0.72 L |
Max. Werkdruk [bar] |
46 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
667 psig |
Merk |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Netto volume [foz US] |
15.68 Fluid Ounce US |
Netto volume [l] |
0.464 L |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Hermetische filterdroger |
Productaccessoires |
Algemeen toebehoren |
Productbeschrijving |
Filterdroger voor vloeistofleiding |
Productgroep |
Filter driers |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Stroomrichtingindicator |
Op label gedrukte 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
160 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Type |
DCL |
Type aanduiding |
DCL 304 |
Type inlaataansluiting |
Flare |
Type uitlaat aanlsuiting |
Flare |
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] |
1/2 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL-keuringsdossiernaam |
SA6398 |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
VERSCHILDRUK=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Verschildruk=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Vloeistofgroep |
2 |
Volume massieve kern [cm3] |
258 cm³ |
Volume massieve kern [inch3] |
15.77 in³ |
Zuurcapaciteit [g] |
6.23 g |
Zuurcapaciteit [oz] |
0.22 oz |