Filterdroger, mantel, DCR

023U7273

Aansluitmateriaal: Koper, Soldeeraansluiting grootte [mm]: 42.00

Productdata

Bruto gewicht 9.005 Kilogram
Netto gewicht 9.005 Kilogram
Volume 31.309 Liter
EAN 5702428127189

 

Aansluitmateriaal Koper
Aansluittype Soldeer, ODF
Aantal kernen 4
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie I
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Goedkeuring CE
CSA
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapje Stekker
Kerngrootte 192 cu.in.
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Mantelvolume [foz US] 213.27 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 6.3 L
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Meer informatie PS 40.0 bar
Merk ELIMINATOR
Naam onderdelenprogramma DCR
Netto volume [foz US] 155.8 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 4.608 L
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
R515A
Onderdelen bijgevoegd 1 afd.
8 bouten
8 vilten pakkingen
Onderhoud geschikt DCR-reserveonderdelen
Opmerkingen MWP 35_bar/508_psig_as_receiver
35_bar/508_psig_with_48-F
Product Name Description Filterdroger, mantel
Productaccessoires DCR-toebehoren
Productbeschrijving Koudemiddelfilterdroger
Productgroep Filter driers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeeraansluiting grootte [mm] 42 mm
Stroomrichtingindicator Op label gedrukte 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DCR
Type aanduiding DCR 19213s
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-keuringsdossiernaam SA6398
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeist.-cap. [Kw] R1234ze: 408.3
R134a: 459.9
R404A: 323.5
R407C: 471.4
R410A: 478.6
R452A: 327.6
R507: 313.7
Vloeist.-cap. [TR] R1234ze: 116.1
R134a: 130.8
R404A: 92.0
R407C: 134.0
R410A: 136.1
R452A: 93.1
R507: 89.2
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality