Filterdroger, mantel, DCR

023U7268

Aansluitmateriaal: Koper, Soldeeraansluiting grootte [mm]: 28.00

Productdata

Bruto gewicht 5.071 Kilogram
Netto gewicht 4.62 Kilogram
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428202497

 

Aansluitmateriaal Koper
Aansluittype Soldeer, ODF
Aantal kernen 1
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie I
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Goedkeuring CE
CSA
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapje Afdichting
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Mantelvolume [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 1.94 L
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Merk ELIMINATOR
Naam onderdelenprogramma DCR
Netto volume [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 1.492 L
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
R515A
Onderdelen bijgevoegd 1 afd.
2 vilten pakkingen
8 bouten
Onderhoud geschikt DCR-reserveonderdelen
Product Name Description Filterdroger, mantel
Productaccessoires DCR-toebehoren
Productbeschrijving Koudemiddelfilterdroger
Productgroep Filter driers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeeraansluiting grootte [mm] 28 mm
Stroomrichtingindicator Op label gedrukte 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DCR
Type aanduiding DCR 0489s
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-keuringsdossiernaam SA6398
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeist.-cap. [Kw] R1234ze: 146.5
R134a: 165.0
R404A: 116.0
R407C: 169.1
R410A: 171.7
R452A: 117.5
R507: 112.6
Vloeist.-cap. [TR] R1234ze: 41.7
R134a: 46.9
R404A: 33.0
R407C: 48.1
R410A: 48.8
R452A: 33.4
R507: 32.0
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality