Filterdroger, mantel, DCR

023U7054

Aansluitmateriaal: Staal, Soldeeraansluiting grootte [mm]: 35.00

Productdata

Bruto gewicht 4.88 Kilogram
Netto gewicht 4.748 Kilogram
Volume 11.291 Liter
EAN 5702428249423

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSI/ASME B36.10M
Aansluittype Stomplas/soldeer, ODF
Aantal kernen 1
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie I
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Goedkeuring CE
CSA
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapje Stekker
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Mantelvolume [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 1.94 L
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Merk ELIMINATOR
Naam onderdelenprogramma DCR
Netto volume [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 1.492 L
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
R515A
Onderdelen bijgevoegd 1 afd.
2 vilten pakkingen
8 bouten
Onderhoud geschikt DCR-reserveonderdelen
Product Name Description Filterdroger, mantel
Productaccessoires DCR-toebehoren
Productbeschrijving Koudemiddelfilterdroger
Productgroep Filter driers
Productnaam SCIP-dossier Filters
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Soldeeraansluiting grootte [inch] 1 3/8 in
Soldeeraansluiting grootte [mm] 35 mm
Stroomrichtingindicator Op label gedrukte 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DCR
Type aanduiding DCR 04811
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-keuringsdossiernaam SA6398
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeist.-cap. [Kw] R1234ze: 182.0
R134a: 205.0
R404A: 144.2
R407C: 210.1
R410A: 213.3
R452A: 146.0
R507: 139.8
Vloeist.-cap. [TR] R1234ze: 51.8
R134a: 58.3
R404A: 41.0
R407C: 59.7
R410A: 60.7
R452A: 41.5
R507: 39.8
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality