Filterdroger, mantel, DCR

023U1017

Aansluitmateriaal: Staal

Productdata

Bruto gewicht 16.48 Kilogram
Netto gewicht 14.07 Kilogram
Volume 46.376 Liter
EAN 5715162791448

 

Aansluitmaat DN 20
Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSI B 36.10 SCH 80
Aansluittype Stomplas
Aantal kernen 1
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Kapje Stekker
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R744
Mantelvolume [foz US] 68 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 2 L
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
Merk ELIMINATOR
Naam onderdelenprogramma DCR
Netto volume [foz US] 54 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 1.6 L
Onderdelen bijgevoegd 1 Platte pakking
Onderhoud geschikt DCR-reserveonderdelen
Poortgrootte (nominaal) [inch] 1/4 in
Port connection type NPT
Productaccessoires DCR-toebehoren
Productgroep Filter driers
Productnaam Filterdroger, mantel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -55 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -67 °F
Type DCR
Type aanduiding DCR 04807Bd
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R744
UL-keuringsdossiernaam UL-US-2417625-0
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeist.-cap. [Kw] 220
Vloeist.-cap. [TR] 62,56
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality