Filterdroger, mantel, DCR

023U1015

Aansluitmateriaal: Staal

Productdata

Bruto gewicht 15.09 Kilogram
Netto gewicht 14.23 Kilogram
EAN 5715162791691

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard EN 1254-1
Aansluittype Soldeer, ODF
Aantal kernen 1
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 18 pc
Kapje Stekker
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R744
Mantelvolume [foz US] 68 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 2 L
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
Merk ELIMINATOR
Naam onderdelenprogramma DCR
Netto volume [foz US] 54 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 1.6 L
Onderdelen bijgevoegd 1 Platte pakking
Onderhoud geschikt DCR-reserveonderdelen
Poortgrootte (nominaal) [inch] 1/4 in
Port connection type NPT
Productaccessoires DCR-toebehoren
Productgroep Filter driers
Productnaam Filterdroger, mantel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeeraansluiting grootte[inch] 7/8 in
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -55 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -67 °F
Type DCR
Type aanduiding DCR 04807B
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R744
UL-keuringsdossiernaam UL-US-2417625-0
Verpakking Industriële verpakking
Vloeist.-cap. [Kw] 220
Vloeist.-cap. [TR] 62,56
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality