Filterdroger, mantel, DCR

023U1000

Aansluitmateriaal: Staal

Productdata

Bruto gewicht 20.8 Kilogram
Netto gewicht 19.5 Kilogram
EAN 5715162791752

 

Aansluitmaat DN 40
Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSI B 36.10 SCH 80
Aansluittype Stomplas
Aantal kernen 2
Beugel Nee
Bodymateriaal Staal
Categorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Kapje Stekker
Kerngrootte 96 cu.in.
Koelmiddel(en) R744
Mantelvolume [foz US] 135 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l] 4 L
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
Merk ELIMINATOR
Naam onderdelenprogramma DCR
Netto volume [foz US] 98 Fluid Ounce US
Netto volume [l] 2.9 L
Onderdelen bijgevoegd 1 Platte pakking
Onderhoud geschikt DCR-reserveonderdelen
Poortgrootte (nominaal) [inch] 1/4 in
Port connection type NPT
Productaccessoires DCR-toebehoren
Productgroep Filter driers
Productnaam Filterdroger, mantel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -55 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -67 °F
Type DCR
Type aanduiding DCR 09613Bd
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R744
UL-keuringsdossiernaam UL-US-2417625-0
Verpakking Industriële verpakking
Vloeist.-cap. [Kw] 524
Vloeist.-cap. [TR] 149,00
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] VERSCHILDRUK=1PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] Verschildruk=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality