Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE D1100-C, Industriële verpakking

021U0088

Nominale capaciteit R410A [kW]: 3.1, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productdata

Bruto gewicht 2.396 Kilogram
Netto gewicht 1.075 Kilogram
Volume 15.572 Liter
EAN 5702424291884

 

Aansluitmateriaal Koper
Aantal buizen [st.] 34
Bodymateriaal Aluminium
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring EAC
UL
PED
Goedkeuring bestandsnaam SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 48 pc
Identiek product 021U0081
Ingangsgrootte [inch] 5/16 inch
Ingangsgrootte [mm] 7.94 mm
Intern volume [cm3] 220 cm³
Intern volume [inch3] 13.4 in³
Koelmiddel(en) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Materiaal montagestang Aluminium
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 653 psig
Nominale cap.-condities [IMP] Omgevingstemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Onderkoeling = 9 °F
Luchtsnelheid = 591 ft/min
Nominale cap.-condities [SI] Omgevingstemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Onderkoeling = 5 °C
Luchtsnelheid = 3 m/s
Nominale capaciteit R410A [kW] 3.1 kW
Nominale capaciteit R410A [TR] 0.88 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.] 72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.] -40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.] 162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.] -40 °F
Onderdeelnummer DF0121
Onderhoud geschikt Nee
Ontwerpdruk [MPa] 4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig] 653 psig
Productaccessoires Nee
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microkanaalwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Spoeldiepte [inch] 0.63 in
Spoeldiepte [mm] 16 mm
Spoelhoogte [inch] 13.69 in
Spoelhoogte [mm] 347.7 mm
Spoellengte [inch] 15.24 in
Spoellengte [mm] 387 mm
Stroomrichting Unidirectioneel
Temperatuurbereik [°C] [Max] 121 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Toepassingsgebied Koeling
Airconditioning
Type MCHE D1100-C
Type aanduiding D1100-C
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uitgangsgrootte [inch] 5/16 inch
Uitgangsgrootte [mm] 7.94 mm
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Vinlengte [mm] 1.1 mm
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality