Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D62L-E, Aantal plaatjes: 90
021H0851
Max. Werkdruk [bar]: 45.0, Universeel, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Max. Werkdruk [bar]: 45.0, Universeel, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Bruto gewicht | 17.423 Kilogram |
Netto gewicht | 15.4 Kilogram |
Volume | 20.16 Liter |
EAN | 5702424273958 |
Bruto gewicht | 17.423 Kilogram |
Netto gewicht | 15.4 Kilogram |
Volume | 20.16 Liter |
EAN | 5702424273958 |
Aansl.-type Q1 | Buitenschroefdraadaansluiting |
Aansl.-type Q2 | Uitwendige aansluiting |
Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
Aansl.-type Q5 | Null |
Aansl.-type Q6 | Null |
Aantal plaatjes | 90 |
Application | Universeel |
Bereik aansluitmaat Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Bereik aansluitmaat Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Bereik aansluitmaat Q3 | 3/4 in-18.15 mm |
Bereik aansluitmaat Q4 | 1 1/8 in |
Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
Bereik aansluitmaat Q6 | Null |
Categorie | II |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Functie | Verdamper |
Functie notitie | Met verdeler |
Goedkeuring |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 conn.-grootte | Null |
H1 conn.-type | Null |
H2 conn.-grootte | Null |
H2 conn.-type | Null |
H3 conn.-grootte | Null |
H3 conn.-type | Null |
H4 conn.-grootte | Null |
H4 conn.-type | Null |
H5 conn.-grootte | Null |
H5 conn.-type | Null |
H6 conn.-grootte | Null |
H6 conn.-type | Null |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R290 R404A R407C R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Max. Werkdruk [bar] | 45 bar |
Max. werkdruk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 62 |
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
Plaatmateriaal | AISI 316L |
Plaatpatroon | EM |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Microplatenwarmtewisselaar |
Productgroep | Heat exchangers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
Type | MPHE D62L-E |
Type aanduiding | D62L-E |
Uitrusting | Tapbout |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Aansl.-type Q1 | Buitenschroefdraadaansluiting |
Aansl.-type Q2 | Uitwendige aansluiting |
Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
Aansl.-type Q5 | Null |
Aansl.-type Q6 | Null |
Aantal plaatjes | 90 |
Application | Universeel |
Bereik aansluitmaat Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Bereik aansluitmaat Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Bereik aansluitmaat Q3 | 3/4 in-18.15 mm |
Bereik aansluitmaat Q4 | 1 1/8 in |
Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
Bereik aansluitmaat Q6 | Null |
Categorie | II |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Functie | Verdamper |
Functie notitie | Met verdeler |
Goedkeuring |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 conn.-grootte | Null |
H1 conn.-type | Null |
H2 conn.-grootte | Null |
H2 conn.-type | Null |
H3 conn.-grootte | Null |
H3 conn.-type | Null |
H4 conn.-grootte | Null |
H4 conn.-type | Null |
H5 conn.-grootte | Null |
H5 conn.-type | Null |
H6 conn.-grootte | Null |
H6 conn.-type | Null |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R290 R404A R407C R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Max. Werkdruk [bar] | 45 bar |
Max. werkdruk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 62 |
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
Plaatmateriaal | AISI 316L |
Plaatpatroon | EM |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Microplatenwarmtewisselaar |
Productgroep | Heat exchangers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
Type | MPHE D62L-E |
Type aanduiding | D62L-E |
Uitrusting | Tapbout |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |