Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H55L-C, Aantal plaatjes: 6

021H0733

Max. Werkdruk [bar]: 48, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productdata

Bruto gewicht 11.587 Kilogram
Netto gewicht 11.587 Kilogram
Volume 14.28 Liter
EAN 5702424274177

 

Aansl.-type Q1 G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2 G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3 Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4 Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5 Null
Aansl.-type Q6 Null
Aantal plaatjes 60
Application Heat pump
Bereik aansluitmaat Q1 G1
Bereik aansluitmaat Q2 G1
Bereik aansluitmaat Q3 5/8 in
Bereik aansluitmaat Q4 7/8 in
Bereik aansluitmaat Q5 Null
Bereik aansluitmaat Q6 Null
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Functie Condensor
Functie notitie Null
Goedkeuring EAC
PED
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 conn.-grootte Null
H1 conn.-type Null
H2 conn.-grootte Null
H2 conn.-type Null
H3 conn.-grootte Null
H3 conn.-type Null
H4 conn.-grootte Null
H4 conn.-type Null
H5 conn.-grootte Null
H5 conn.-type Null
H6 conn.-grootte Null
H6 conn.-type Null
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE No
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Werkdruk [bar] 48 bar
Max. werkdruk [psi] 696 psi
Modelnr. 55
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] 200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] -196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] 320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] -390 °F
Plaatmateriaal AISI 316L
Plaatpatroon H
Plate material no. AISI 316L
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microplatenwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeermateriaal Kopersoldeersel
Type MPHE H55L-C
Type aanduiding H55L-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uitrusting Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality