Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62-E, Aantal plaatjes: 30

021H0023

Max. Werkdruk [bar]: 30, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Detalji o proizvodu

Bruto gewicht 8.014 Kilogram
Netto gewicht 7.736 Kilogram
Volume 41.675 Liter
EAN 5702424275754

 

Application Heat pump
Br. modela 62
Broj ploča 30
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Functie Verdamper
Funkcijska napomena Sa distributerom
Grupa proizvoda Heat exchangers
In scope of WEEE No
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 30 bar
Maks. radni pritisak [psi] 435 psi
Materijal ploče AISI 316L
Naziv proizvoda Mikropločasti izmenjivač toplote
Odobrenje AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] 200 °C
Oprema Null
Opseg veličine kon. Q1 G1 1/4
Opseg veličine kon. Q2 G1 1/4
Opseg veličine kon. Q3 3/8 in
Opseg veličine kon. Q4 3/4 in
Opseg veličine kon. Q5 Null
Opseg veličine kon. Q6 Null
Oznaka tipa H62-E
Plate material no. AISI 316L
Projektniopseg temperature [°C] [min.] -196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.] 320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.] -390 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Soldeermateriaal Kopersoldeersel
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MPHE H62-E
Tip kon. H1 Null
Tip kon. H2 Null
Tip kon. H3 Null
Tip kon. H4 Null
Tip kon. H5 Null
Tip kon. H6 Null
Tip kon. Q1 G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2 G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5 Null
Tip kon. Q6 Null
UL evaluated Yes
Veličina kon. H1 Null
Veličina kon. H2 Null
Veličina kon. H3 Null
Veličina kon. H4 Null
Veličina kon. H5 Null
Veličina kon. H6 Null
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Šablon ploče EM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality