Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-020, Aantal plaatjes: 4

021B0808

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productdata

Bruto gewicht 3.65 Kilogram
Netto gewicht 3.5 Kilogram
Volume 9.45 Liter
EAN 5702424284138

 

Aansl.-type Q1 Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q2 Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q3 Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4 Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5 Null
Aansl.-type Q6 Null
Aantal plaatjes 40
Application Universeel
Bereik aansluitmaat Q1 R1/2
Bereik aansluitmaat Q2 R1/2
Bereik aansluitmaat Q3 7/8 in
Bereik aansluitmaat Q4 7/8 in
Bereik aansluitmaat Q5 Null
Bereik aansluitmaat Q6 Null
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Functie Null
Functie notitie Null
Goedkeuring EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
H1 conn.-grootte Null
H1 conn.-type Null
H2 conn.-grootte Null
H2 conn.-type Null
H3 conn.-grootte Null
H3 conn.-type Null
H4 conn.-grootte Null
H4 conn.-type Null
H5 conn.-grootte Null
H5 conn.-type Null
H6 conn.-grootte Null
H6 conn.-type Null
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE No
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Werkdruk [bar] 30 bar
Max. werkdruk [psi] 435 psi
Modelnr. 020
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] 200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] -196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] 320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] -390 °F
Plaatmateriaal AISI 304
Plaatpatroon H
Plate material no. AISI 304
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Gesoldeerde platenwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeermateriaal Kopersoldeersel
Type BPHE B3-020
Type aanduiding B3-020
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uitrusting Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality