OFC 80s

020-5420

Aansluitmateriaal: Aluminium, Richting: Haaks, Type inlaataansluiting: Flens, Max. Werkdruk [bar]: 23

Productdata

Bruto gewicht 17.997 Kilogram
Netto gewicht 12.054 Kilogram
Volume 40.996 Liter
EAN 5715162295625

 

Aansluitmateriaal Aluminium
Ball valve ° (seen from elbow)
Bodymateriaal Aluminium
Categorie I
CE evaluated Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 312 gal/min
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling No
Goedkeuring CE
cURus erkend
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.] 1 pc
Ingangsgrootte [inch] 2 1/8 inch
Ingangsgrootte [mm] 54 mm
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Kv-waarde [m³/h] 270 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 23 bar
Max. Werkdruk [psig] 334 psig
Min. drukval [bar] 0.005 bar
Min. drukval [psi] 0.07 psi
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Onderdelen bijgevoegd Flensset
Onderhoud geschikt Check valve spare parts
Ontwerp Zuiger
Productaccessoires Nee
Productgroep Check valves
Productnaam Check and Stop valve
Productnaam SCIP-dossier OFC
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Spring color Blue
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 32 °F
Type OFC 80s
Type inlaataansluiting Flens
Type uitlaat aanlsuiting Flens
Type zijpoortaansluiting SINGLE
Uitgangsgrootte [inch] 3 1/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 80 mm
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R513A
R515B
UL-keuringsdossiernaam SA7200
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality