Elektromagneetspoel, BI110C, Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

018Z8587

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Produktdetaljer

Bruto gewicht 1.17 Kilogram
Netto gewicht 1.089 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5702424618681

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Approval ATEX - Cat. 2 - Zone 1
ATEX Verkooptekst -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Coil connection Cable
Coil fastening Finger screw
Coil winding insulation class Class H to IEC 85
Dele inkl. IP67-forseglingssæt
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
Duty rating Continuous
Earth connection Ext. Terminal
Green/yellow wire
El-tilslutning 3-kernet kabel
Electrical connection Cable
Elektr. tilslutn. komment. Tilsl. af jordledning > 4mm2
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve Sort
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 110 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 110 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Indeholder batterier No
Kabel 196 in
Kabellengte [m] 5 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nema rating (~) 6
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Parts Program name AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Power consumption [W] 50Hz 10 W
Power consumption [W] 60Hz 10 W
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. Humidity [% RH] [Max] 97 %
Rel. Humidity [% RH] [min] 0 %
Type BI110C
Type aanduiding BI110C
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 110 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality