BE
018F7918
Elektrische aansluiting: AANSLUITDOOS PG 13.5, Voedingsspanning [V] AC: 200, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Elektrische aansluiting: AANSLUITDOOS PG 13.5, Voedingsspanning [V] AC: 200, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Bruto gewicht | 0.286 Kg |
Netto gewicht | 0.268 Kg |
Volume | 0.279 Liter |
EAN | 5702428170888 |
Bruto gewicht | 0.286 Kg |
Netto gewicht | 0.268 Kg |
Volume | 0.279 Liter |
EAN | 5702428170888 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Description | Coil BE200AS 200V 50/60Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | AANSLUITDOOS PG 13.5 |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Productbeschrijving | Magnetic coils |
Productgroep | Accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Type | Magnetic coil |
Type aanduiding | BE |
Voedingsspanning [V] AC | 200 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Description | Coil BE200AS 200V 50/60Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | AANSLUITDOOS PG 13.5 |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Productbeschrijving | Magnetic coils |
Productgroep | Accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Type | Magnetic coil |
Type aanduiding | BE |
Voedingsspanning [V] AC | 200 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |