BE

018F7917

Elektrische aansluiting: EN 175301-803, Voedingsspanning [V] AC: 240, Voedingsspanning [V] DC: 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.29 Kilogram
Netto gewicht 0.272 Kilogram
Volume 0.302 Liter
EAN 5702428170895

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Contain batteries No
Description Coil BE240AS 240V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluiting EN 175301-803
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring Standaard
In scope of WEEE Yes
Productbeschrijving Magnetic coils
Productgroep Accessories
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Type Magnetic coil
Type aanduiding BE
Voedingsspanning [V] AC 240 V
Voedingsspanning [V] DC 240 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality